Série TKGR de kits de anel de aterramento de eixo retificado SKF

Evite falhas do rolamento causadas por correntes de descarga elétrica

Série TKGR de kits de anel de aterramento de eixo retificado SKF
Os kits de anel de aterramento de eixo SKF foram desenvolvidos como solução para ajudar a evitar falhas em rolamentos causadas por correntes de descarga elétrica, que podem ocorrer quando acionamentos de frequência variável são usados para controlar motores CA. Especificamente desenvolvidos para modernizações nos motores elétricos industriais existentes com tamanho IEC, os kits de anel de aterramento de eixo SKF diminuem a necessidade de perder tempo, esforço e dinheiro com a substituição de rolamentos existentes. 

Os kits de anel de aterramento de eixo SKF (série TKGR) compreendem o seguinte:
  • Anel de aterramento de eixo com um suporte de alumínio das escovas que ajuda a garantir que as escovas condutoras estejam em contato com a superfície do eixo do motor
  • Quatro diferentes conjuntos de suportes de montagem (4 suportes por jogo), o que praticamente assegura que o SGR pode ser adequado a praticamente todos os motores de quadro IEC
SKF logo