Rolamentos autocompensadores de rolos SKF Energy Efficient (E2)

Os rolamentos autocompensadores de rolos SKF Energy Efficient (E2) pertencem à classe de desempenho SKF E2 e fornecem, no mínimo, 30% menos atrito que os rolamentos padrão SKF correspondentes. Eles foram desenvolvidos para aprimorar a eficiência da máquina e economizar energia, fornecendo geometria interna otimizada para um atrito reduzido.
SKF logo