Rolamentos de duas carreiras de esferas de contato angular com eficiência energética reduzem o atrito e o consumo de energia

Reduzir o atrito e o consumo de energia

aterramento
Os rolamentos da classe de desempenho SKF Energy Efficient (E2) reduzem o momento de atrito em, no mínimo, 30% comparados aos rolamentos padrão SKF. Essa redução significativa no atrito é obtida pela otimização da geometria interna do rolamento e pela aplicação de uma nova graxa de baixo atrito.

Otimizados para reduzir as perdas por atrito no rolamento, os rolamentos de duas carreiras de esferas de contato angular SKF Energy Efficient com placas de proteção (DRACBB) podem durar o mesmo tempo que rolamentos de projeto básico com placas de proteção de tamanho comparável. Dependendo das condições operacionais, o rolamento pode operar de 5 a 30 °C mais frio, comparado com um rolamento de projeto básico SKF. A temperatura operacional mais baixa estende a vida útil da graxa e pode prolongar a vida útil do rolamento.

SKF logo