Consumo de energia reduzido

Motores elétricos podem ser responsáveis por 70% da conta de energia elétrica

Sem dúvida, os geradores e motores elétricos consomem a maior parte da eletricidade de uma instalação. Naturalmente, operadores e projetistas de motores estão buscando novas maneiras de reduzir o consumo e os custos com energia. A SKF pode ajudar.

Corte o consumo de energia com os rolamentos SKF

Por definição, os rolamentos economizam energia, portanto, eles reduzem o torque de atrito e minimizam perdas de energia. Os rolamentos de esferas SKF Energy Efficient levam essas vantagens inerentes a um nível incomparável, reduzindo o torque de atrito do rolamento de 30 a 50% na maioria das aplicações de motor elétrico.

Práticas recomendadas para reparos = mais eficiência energética

Em situações nas quais um reparo faz mais sentido economicamente que uma substituição de motor, você deve lembrar o possível efeito que isso terá na eficiência do motor e seu custo total de propriedade.

Conforme mostram pesquisas independentes, os diagnósticos ou reparos em motores elétricos que não são conduzidos de acordo com as práticas recomendadas podem reduzir a eficiência da máquina em vários pontos percentuais. Com o tempo, até mesmo pequenas perdas de eficiência de reparos podem levar a custos de manutenção e energia elevados.

No entanto, usando um SKF Certified Rebuilder para seus reparos, você pode ter certeza de que a eficiência do seu motor funcionará como no dia em que foi colocado em serviço.

Soluções

SKF logo