Manutenção reduzida

A lubrificação adequada do rolamento é essencial

Além de monitorar o desempenho geral do motor, a manutenção do motor elétrico normalmente inclui a lubrificação dos rolamentos. Uma lubrificação ou relubrificação inadequada provocará desgaste excessivo e redução da vida útil do rolamento.

A vedação inadequada também pode limitar a vida útil, uma vez que a entrada de contaminantes e/ou a perda de lubrificante podem, eventualmente, resultar em falhas precoces dos rolamentos, aumentando substancialmente os custos operacionais.

Confie na SKF

Equipar motores com rolamentos vedados e lubrificados permanentemente SKF elimina a necessidade de lubrificação, tornando os rolamentos essencialmente livres de manutenção.

Veja como a linha de rolamentos vedados SKF pode ajudar a melhorar a eficiência em termos de custo e reduzir o custo total da aplicação.

Soluções

SKF logo