Rolamentos vedados com graxa para temperaturas elevadas (WT)

Manutenção reduzida para aplicação em motores

aterramento
Formulada para superar as graxas padrão, a graxa para temperaturas elevadas (WT) SKF tem um desempenho excelente em velocidades e/ou temperaturas elevadas, tornando-se adequada para aplicações de motores elétricos. Os rolamentos rígidos de esferas de tamanhos pequenos e médios com graxa WT são vedados e lubrificados permanentemente: uma solução ecológica que ajuda a cortar os requisitos de manutenção.
SKF logo