Ruído reduzido

Um sintomas de diversos problemas possíveis

Para motores elétricos, a causa-raiz de ruído e níveis de vibração excessivos está normalmente relacionada a lubrificação inadequada, procedimento de montagem incorreto e arranjos de rolamentos inadequados ou arrefecimento ineficiente. Qualquer que seja a causa, níveis elevados de ruído e vibração aumentam o consumo de energia podem causar:
  • Falhas prematuras nos equipamentos
  • Manutenção cara
  • Tempo de parada não programada
  • Perdas de produção

Operação mais suave e silenciosa com a SKF

Ideal para uso em motores elétricos e geradores, os rolamentos rígidos de esferas de baixo ruído SKF podem ajudar a oferecer uma operação de rolamentos excepcionalmente silenciosos para motores muito mais silenciosos. 

Soluções

SKF logo