Rolamentos rígidos de esferas de baixo ruído

Capacidades de baixo ruído e carga leve

Rolamento rígido de esferas SKF Quiet Running
Os rolamentos rígidos de esferas são especialmente apropriados para motores elétricos com requisitos de baixo ruído. Eles também são indicados para fixações de rolamentos em motores quando é necessário ter capacidades de carga leve. Os rolamentos rígidos de esferas vedados SKF praticamente dispensam manutenção.

Melhor ainda com a SKF

Graças a melhorias significativas no projeto, os rolamentos rígidos de esferas SKF podem reduzir ainda mais os níveis de atrito e vibração. Por sua vez, essas melhorias permitem capacidades ainda maiores de alta velocidade e vida útil prolongada do rolamento.
SKF logo