Rebobinagem confiável e reparos

Algumas rebobinagens de motor podem resultar em muitos custos mesmo após o pagamento da conta

Os motores elétricos geram um número significativo de rupturas precoces, relatórios de incidentes de confiabilidade e perdas de produtividade relacionadas. Infelizmente, a escolha de um reconstrutor inadequado para reparos pode realmente aumentar os custos operacionais ao longo do tempo.

Se os diagnósticos ou reparos em motores elétricos não forem conduzidos de acordo com as práticas recomendadas, a eficiência da máquina pode cair muitos pontos percentuais. Pesquisas independentes mostram que até mesmo pequenas perdas de eficiência de reparos podem levar a custos de manutenção e energia elevados.

Problemas diagnosticados inadequadamente e reconstruções de baixa qualidade podem causar diversos resultados dispendiosos, incluindo:

  • Falhas precoces nos rolamentos
  • Custos de energia elevados
  • Falhas recorrentes no motor
  • Maior risco de tempo de parada não programada
  • Mais demandas de manutenção
    Tempo médio entre falhas mais curto

Economize dinheiro a longo prazo com um SKF Certified Rebuilder

Um SKF Certified Rebuilder pode demonstrar que rupturas e paradas não programadas recorrentes não são um custo inevitável ao fazer negócios. Pelo contrário, a adesão às práticas recomendadas de reparo do motor comprova que um motor rebobinado adequadamente pode ser tão eficiente quanto um novo.

Veja o link abaixo para saber como os reparos, diagnósticos, Análise da Causa-Raiz da Falha e outros serviços do SKF Certified Rebuilder podem ajudar sua operação a controlar custos e estender a vida útil do equipamento.

Soluções

SKF logo