Alimentos e bebidas

Condições operacionais adversas e normas rígidas

Temperaturas extremas e ambientes úmidos, com tendência de contaminação. Lavagens frequentes que degradam os equipamentos e causam vazamento de lubrificante. Tarefas repetitivas e ambientes de trabalho perigosos.

Para os processadores de alimentos e bebidas, essas condições operacionais podem ter um grande impacto no tempo de funcionamento da máquina e na produtividade da fábrica. Lidar com essas condições e, ao mesmo tempo, tentar manter a conformidade com normas ambientais, de saúde e de segurança torna difícil permanecer competitivo. 

A SKF pode ajudar

Combinando expertise sobre rolamentos, vedações, lubrificação, mecatrônica e serviços com décadas de experiência em aplicação dos setores de bebidas e alimentos, a SKF oferece uma ampla linha de soluções de otimização e gerenciamento de manutenção. Desde a preparação, o aquecimento e a refrigeração até as embalagens pós-produção, as soluções SKF podem ajudar as instalações a:
  • Aumentar a produtividade e a rentabilidade
  • Reduzir o impacto ambiental 
  • Cortar o consumo e os custos de energia
  • Reduzir o tempo de parada não programada
  • Aumentar os intervalos entre manutenções de equipamento
  • Reduzir os riscos de segurança para as esteiras trabalhadoras

Catálogo de recursos do segmento de alimentos e bebidas

SKF logo