Soluções por estágios de processamento

Lidar com os principais motivadores do setor que afetam a rentabilidade da planta

Ao combinar a expertise em rolamentos, vedações, lubrificação, mecatrônica e serviços com décadas de experiência em aplicação nos setores de bebidas e alimentos, a SKF fornece soluções para cada estágio do processamento. Durante a preparação, o aquecimento, o arrefecimento e o acondicionamento pós-produção, as soluções SKF podem ajudar você a: 
  • Maximizar a produção de equipamentos, ampliando o tempo médio entre as falhas, e solucionando problemas desafiadores de aplicações.
  • Eliminar condições que promovem doenças relacionadas a alimentos e satisfazem os requisitos de segurança dos alimentos da norma ISO 22000.
  • Reduzir o risco de lesões de tarefas manuais repetitivas, cargas pesadas e ambientes escorregadios.
  • Satisfazer novas e rígidas normas ambientais, reduzindo o desperdício, a utilização de lubrificante e água, bem como o impacto de lavagens em ecossistemas locais.
  • Melhorar a eficiência de máquinas e equipamentos auxiliares, além de motores elétricos e bombas para sistemas de refrigeração.

Soluções por estágios de processamento

SKF logo