Vedações de rolamentos SKF 2RF

Lide com lavagens de alta pressão

As vedações de rolamento SKF 2RF apresentam um projeto inovador, eficaz, comprovado com várias barreiras que evita a contaminação e retém a lubrificação. Durante lavagens de alta pressão, as vedações 2RF mantêm a água e os detergentes para fora das áreas de contato da vedação.

Materiais compatíveis com alimentos

O defletor e os lábios de contato da vedação são feitos de um composto de borracha aprovado pela FDA. O espaço entre a vedação e peça do espaçador e o defletor é preenchida com graxa SKF adequada para alimentos e aprovada pela NSF.
SKF logo