Parafusos de esferas e de rolos SKF

Levando desempenho e confiabilidade para sistemas de acionamento de precisão

Os parafusos de esferas e de rolos SKF oferecem soluções otimizadas para uma ampla variedade de aplicações que exigem sistemas de acionamento de precisão. Parafusos, sistemas de orientação e muitos outros componentes podem ser feitos de aço inoxidável e desenvolvidos para suportar ambientes corrosivos e dar suporte à confiabilidade de longo prazo.

A SKF pode ajudar a otimizar o desempenho com a personalização de componentes. Por exemplo, de usinagem especial de eixo de parafuso, entalhes, ajustes de pré-carga e muito mais. Os parafusos de esferas e de rolos SKF estão disponíveis em uma ampla gama de materiais, além de diferentes combinações de componentes, tamanhos de parafusos e modelos de flange de porca.
SKF logo