Sistema de lubrificação a seco SKF para esteiras rolantes

Reduza o desperdício, os riscos à segurança, parada de máquina e a manutenção

O sistema de lubrificação a seco da SKF para esteiras rolantes é flexível e completamente automatizado, aplicando uma pequena quantidade de filme de lubrificante seco da SKF (com certificação NSF H1) nas correntes e nas guias da esteira rolante. Essa alternativa de lubrificação comprovada e eficaz pode ajudar as plantas a:
  • Reduzir custos pela eliminação de grandes volumes de água e lubrificante solúvel
  • Aumentar a segurança do operador reduzindo os riscos de escorregamento
  • Proteger a qualidade das embalagens eliminando a umidade
  • Melhorar a eficiência da linha limitando as paradas de produção e as interrupções não programadas
  • Reduzir os custos de limpeza

Aplicações típicas

Esteiras rolantes plásticos de correntes de topo plano que utilizam embalagens PET, papelão ou lata
SKF logo