Cilindros eletromecânicos compactos SKF

Mantenha o desempenho e use menos energia simultaneamente

Combinando a força da hidráulica e a velocidade do sistema pneumático, os cilindros eletromecânicos SKF oferecem uma solução com eficiência energética para aplicações de carga pesada e curso longo.

Um sistema de eletromecânico tem apenas uma conversão de energia, enquanto um sistema hidráulico tem dois. A sua configuração é muito mais simples, uma vez que o controlador de movimento pode ser conectado a todas as fontes de energia elétrica industrial e interfaces do cliente, o que resulta em menos tempo de instalação. As vantagens incluem:
  • Maior confiabilidade – menos peças desgastadas e praticamente dispensa manutenção
  • Economia de energia – devido ao número reduzido de conversões de energia
  • Permite operação mais rápida e cursos longos sob carga elevada
  • Alta capacidade de aceleração, otimizando os tempos dos ciclos
  • Facilidade de uso e configuração
SKF logo