Unidades de rolamentos Y da SKF Food Line com mancal de aço inoxidável

Quando a aplicação exige maior durabilidade

Com a capacidade de acomodar cargas pesadas ou de choque, as unidades de rolamentos Y da SKF Food Line nos mancais de aço inoxidável podem ajudar a reduzir significativamente o risco de falha do mancal. Além disso, um avançado sistema de vedação mantém a água e outros contaminantes fora do rolamento e retém o lubrificante.
  • Menor impacto ambiental e custos de relubrificação
  • Redução do risco de falhas prematuras do rolamento
  • Resistente à corrosão sob praticamente todas as condições de lavagem sob pressão
  • Maior redução de bactérias devido ao acabamento superficial liso 

SKF Food and Beverage Washdown video

SKF logo