Unidades de rolamentos Y da SKF Food Line com mancal composto

Proteção robusta contra os efeitos das lavagens de alta pressão

As unidades de rolamento Y da SKF Food Line com mancais compostos suportam lavagens de alta pressão, sem a necessidade de relubrificação.

Apresentando a vedação 2RF comprovada pelo setor

As unidades de rolamento Y da SKF Food Line incluem o projeto de vedação com múltiplos lábios 2RF para deixar detergente, água e outros contaminantes fora da cavidade do rolamento, sempre mantendo o lubrificante dentro. As robustas soluções de vedação ajudam a eliminar os problemas de corrosão, falhas prematuras e o impacto ambiental relacionados com a lavagem.

Aplicações típicas
  • Todas as áreas com lavagem
  • Aplicações de baixa temperatura (de –15 °C a 1 °C)
  • Correias transportadoras
  • Separadores
  • Calibrador
  • Prensas
  • Arruelas da escova
  • E mais...
Vantagens 
  • Maior prevenção contra partículas estranhas – não há contaminação por gotejamento de graxa ou purga
  • Menor impacto ambiental e custos de relubrificação
  • Redução do risco de falhas prematuras do rolamento
  • Não há risco de negligenciar pontos de lubrificação por erro humano
  • Resistência à corrosão sob praticamente todas as condições de lavagem
  • Maior redução de bactérias devido ao projeto de base sólida e preenchida e do acabamento superficial liso

SKF Food and Beverage Washdown video

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo