Rolamentos lineares de esferas SKF

Um sistema de guia de eixo simples e econômico

Os rolamentos de esferas lineares da SKF oferecem um movimento de baixo atrito com curso praticamente ilimitado. Com uma ampla linha de rolamentos de esferas lineares e acessórios disponíveis, a SKF pode ajudar no desenvolvimento e na construção de sistemas de orientação linear simples e econômicos para atender a muitas aplicações diferentes.

Os rolamentos de esferas lineares SKF estão disponíveis em dois tamanhos – compacto, de acordo com a norma ISO 1 padrão, e para trabalho pesado, de acordo com a norma ISO 3 padrão. Ambos os modelos incluem uma variedade de tipos que podem ajudar a atingir uma série de vantagens:
  • Maior confiabilidade – características autocompensadoras acomodam as imprecisões das máquinas
  • Vida longa e entrada de contaminantes reduzida como resultado do alto desempenho de vedação
  • Resistência à corrosão disponível para a maioria das variantes
  • Melhor precisão de giro, pré-carga ajustável determinada
SKF logo