Guias de trilho perfilado SKF em miniatura

Ciclos precisos e reproduzíveis com o mínimo de espaço de montagem

A linha de guias de trilho perfilado SKF inclui uma variedade de tamanhos, carros e acessórios, disponíveis em várias classes de pré-carga de precisão. Além disso, eles podem trabalhar em cursos praticamente ilimitados. Como resultado, há uma guia de trilho perfilado SKF disponível para satisfazer as necessidades de praticamente qualquer aplicação. As características e vantagens operacionais incluem:
  • Desempenho superior – alta aceleração, pré-carga, rigidez e capacidade de autocompensação resultam em uma vida útil mais longa
  • Resistência à corrosão – todas as peças do sistema são feitas de aço inoxidável ou materiais plásticos
  • Facilidade de manutenção – furos com óleo nas tampas de extremidade do carro facilitam a relubrificação do sistema
  • Baixo atrito, operação suave e livre do efeito de grudar/deslizar

SKF logo