Rolamentos de polímero SKF

Quando a “resistência à corrosão” não é suficiente

Os rolamentos de polímero SKF oferecem um novo nível de resistência à corrosão para aplicações do setor de alimentos e bebidas. Desenvolvidos a partir de uma ampla variedade de materiais de polímero, os rolamentos de polímero SKF podem suportar condições operacionais rigorosas que os rolamentos resistente à corrosão convencionais não suportam.

Lide com produtos químicos abrasivos e altas pressões – sem lubrificação

Em situações nas quais os rolamentos para temperaturas elevadas não suportem condições corrosivas ou de alta pressão, os rolamentos de polímero SKF oferecem uma solução robusta. Desenvolvidos a partir de polímeros autolubrificantes, os rolamentos de polímero SKF funcionam a seco e sem relubrificação.

Flexibilidades específicas para cada aplicação para promover a confiabilidade e reduzir a manutenção

Os rolamentos de polímero SKF podem ser produzidos com uma combinação de materiais para satisfazer exigências específicas da aplicação. Uma combinação única de material polimérico possibilita resistência a temperaturas elevadas, incluindo exposição direta ao vapor quente. Seu baixo peso e seu baixo coeficiente de atrito resistem ao desgaste e reduzem o consumo de energia.
  • Excelente resistência ao desgaste e à fadiga
  • Autolubrificantes
  • Corrosão e resistência a produtos químicos
  • 80% mais leve que o aço
  • Silenciosos
  • Eficiência energética
SKF logo