Guias de trilho perfilado SKF

Ciclos precisos e reproduzíveis para praticamente qualquer aplicação

A linha de guias de trilho perfilado SKF inclui uma variedade de tamanhos, carros e acessórios, disponíveis em várias classes de pré-carga de precisão. Além disso, eles podem trabalhar em cursos praticamente ilimitados. Como resultado, há uma guia de trilho perfilado SKF disponível para satisfazer as necessidades de praticamente qualquer aplicação. As características e vantagens operacionais incluem: 
  • Maior desempenho através do modelo de carro otimizado
  • Vida útil mais longa, graças a um sistema de vedação de alta performance
  • Maior confiabilidade 
  • Capacidades de autocompensação acomodam o desalinhamento entre os trilhos
  • Baixo atrito, operação suave e livre do efeito de grudar/deslizar
SKF logo