Correntes SKF de placa curva

Esteiras rolantes curvas suportam falhas frequentes com certa regularidade. As correntes de placa curva da SKF podem ajudar a mantê-las em funcionamento por mais tempo e com custo menor. Com um projeto flexível que os permite a flexionar, girar e transportar produtos em várias as direções, as correntes de placa curva SKF podem ajudar você a prolongar a vida útil e a funcionalidade da corrente de uma só vez. O retorno do investimento normalmente é rápido, com um possível prazo de retorno de duas semanas.
SKF logo