Rolamento rígido de esferas em aço inoxidável SKF com óleo sólido

Proteção contra corrosão e contaminantes que dispensa relubrificação

Contendo 2 a 4 vezes mais óleo do que rolamentos lubrificados convencionais, os rolamentos rígidos de esferas em aço inoxidável SKF com óleo sólido oferecem vida útil que dispensa relubrificação.

A diferença do óleo sólido

Com uma matriz de óleo sólido que preenche o espaço livre dentro do rolamento, esses rolamentos em aço inoxidável podem fornecer uma redução significativa na entrada de partículas estranhas. A matriz de óleo sólido é quimicamente inerte, oferecendo resistência a agentes cáusticos utilizados comumente em limpezas higiênicas. Os rolamentos também estão disponíveis com óleo adequado para alimentos e aprovado pela NSF para temperaturas entre –20 e 85 °C.
SKF logo