Preparação

Excesso de umidade e contaminação

shutterstock_104034203
As aplicações de lavagem, classificação, graduação, descascamento, separação e combinação exigem grandes quantidades de água e outros líquidos. Os níveis de alta umidade resultantes, juntamente com contaminantes e agentes de limpeza cáusticos, podem violar as vedações dos rolamentos e causar problemas de corrosão. A perda de lubrificação e a falha do rolamento frequentemente ocorrem em seguida, aumentando os riscos à segurança dos trabalhadores e a manutenção.

Prazos de produção curtos

Grande parte da matéria-prima chega em períodos sazonais limitados; portanto, ela precisa ser processada o mais rapidamente possível. Os parâmetros operacionais desses ativos são forçados até o limite, acelerando o desgaste e o risco de paralisações do tempo de parada não programada.

Veja como as soluções em rolamentos que dispensam relubrificação e as soluções de manutenção manual ou automática podem ajudar você a reduzir os custos de manutenção e tempo de parada não programada.

SKF logo