Soluções de plásticos de engenharia avançada SKF

Quando materiais convencionais não bastam

Extremos de temperatura, pressões intensas, altas velocidades superficiais, produtos de limpeza agressivos – essas e outras condições rigorosas são frequentemente mais do que materiais dos componentes convencionais podem suportar. Se as condições operacionais estiverem limitando o desempenho das suas aplicações, considere as soluções de plásticos de engenharia avançada SKF. Apresentando uma gama de materiais em conformidade com FDA, as soluções de plásticos de engenharia avançada SKF incluem:

Materiais baseados em PTFE com preenchimento

Geralmente usados em ambientes com velocidades de vedação rotativa e alternativa com velocidade mais alta, os materiais baseados em PTFE com preenchimento apresentam propriedades autolubrificantes superiores, já que o PTFE é uma boa superfície deslizante. Entre as aplicações típicas estão as vedações rotativas em transportadores, equipamento de processamento (como betoneiras), além de equipamento para tratamento de ar e fluidos.

Materiais de alta resistência

A SKF utiliza materiais PEEK, PPS, POM e PETP, como rótulas e vedações em aplicações rotativas e alternativas desafiadoras – especialmente aquelas que exigem altas propriedades físicas para evitar que a deformação do material.

Materiais baseados em UHMWPE

Apresentando propriedades valiosas de detecção de metais, os materiais baseados em UHMWPE podem ser utilizados como vedações e buchas para materiais extremamente abrasivos e aplicações de alta pressão.
SKF logo