Unidades de rolamento SKF ConCentra

Pré-engraxado, vedado e pronto para montagem

Unidades de rolamento de rolos SKF ConCentra
Os rolamentos de rolo SKF ConCentra são montados, pré-engraxados e vedados em uma caixa de mancal pra suportar ambientes difíceis.

Desenvolvidos para tolerar deflexão do eixo e desalinhamento

Baseadas na tecnologia líder do setor de rolamentos esféricos SKF Explorer, as unidades de rolamentos de rolo SKF ConCentra fornecem operações confiáveis e livres de problemas. Calibradas para uma folga correta, as unidades são fáceis de instalar e permitem recursos comerciais de eixos para cortar custos e demandas.
  • Custos operacionais reduzidos
  • Montagem livre — de problemas e de contaminações
  • Vida útil mais longa
  • Manutenção mínima
  • Maior confiabilidade operacional
  • Monitoramento adaptável das condições
SKF logo