Bombas de graxa da série SKF LAGF

Uma gama completa de aplicadores de graxa de grande quantidade

Com baixa pressão que permite maior volume por curso, as bombas de graxa da série SKF LAGF permitem o rápida reabastecimento de graxa em aplicações de grande quantidade. Também adequado para preenchimento de pistolas de graxa SKF. 
  • Testadas e aprovadas para todas as graxas SKF
  • Fáceis de instalar e prontas para usar todos os itens necessários incluídos
  • Disponíveis em tambores padrão da SKF de 18 kg e 50 kg (39 lb e 110 lb).
SKF logo