Bombas de graxa da série SKF LAGG

Uma linha completa de bombas de graxa manuais e pneumáticas

Projetadas para tambores padrão de graxa vazios de 18, 50 ou 180 Kg (39, 110 ou 400 lb), as bombas de graxa da série SKF LAGG podem se conectar diretamente aos pontos de engraxamento. Também são adequadas para os sistemas centralizados de graxa lubrificante.
  • Pressão máxima de 40 e 42 MPa (5.800 e 6.090 psi) respectivamente
  • Testadas e aprovadas para todas as graxas SKF
  • Fáceis de instalar e prontas para o uso – as bombas são fornecidas com todos os componentes necessários, incluindo um tubo de 3.500 mm (137,8 pol.)
SKF logo