Soluções de vedação usinada SKF

Proteção até mesmo contra os materiais mais abrasivos na indústria de alimentos e bebidas

Seleção de vedações para alimentos e bebidas

As soluções de vedação usinada são desenvolvidas para suportar lavagens com produtos químicos agressivos e a entrada de bebidas e alimentos processados.

As soluções personalizadas de vedação usinada SKF destinadas à indústria de alimentos e bebidas são fabricadas com materiais padrão em conformidade com a FDA e materiais de vedação aprovados de propriedade da SKF.

Projeto personalizado em 1 a 2 dias

As soluções de vedação usinada SKF podem especialmente desenvolvidas e produzidas em tempos de produção extremamente rápidos – tipicamente de 1 a 2 dias. Os benefícios de desempenho e projeto incluem:
  • Forte resistência a alta umidade, vapor quente e produtos químicos presentes na indústria de alimentos e bebidas
  • Excelente resistência ao desgaste para até mesmo os materiais mais abrasivos
  • Menor tempo de parada não programada e produção de sucata
  • Alto nível de flexibilidade do projeto
  • Maior vida útil
  • Atrito reduzido
SKF logo