SKF MultiPoint

Uma solução de lubrificação que você mesmo prepara

O SKF MultiPoint é um lubrificador automático econômico e de fácil utilização disponível para vários pontos de lubrificação com graxa. O seu design compacto, associado à precisão controlada eletronicamente, é uma excelente solução para uma vida útil prolongada do rolamento e aumento da disponibilidade das máquinas.
O SKF MultiPoint é um sistema de lubrificação que você mesmo pode usar, que pode ser facilmente instalado e não requer treinamento especial para ser utilizado. Uma vez que a taxa de dosagem de lubrificação correta para a sua aplicação tenha sido calculada usando o DialSet, o programa de cálculo de relubrificação da SKF, o SKF MultiPoint, manterá até oito pontos lubrificados automaticamente, impedindo tanto a falta quanto o excesso de graxa.
  • Sistema de lubrificação centralizado que você mesmo instala
  • Até 8 linhas de alimentação
  • SKF DialSet incluso: O programa de cálculo de relubrificação da SKF permite o cálculo preciso dos intervalos corretos de relubrificação
  • Longas linhas de alimentação - pelo menos até 5 m (16 ft)
  • Ajuste e leitura eletrônicos dos parâmetros de controle
  • Função de alarme para linhas de alimentação bloqueadas e cartuchos vazios
  • Controlado pela máquina - o lubrificador funciona apenas quando a máquina está em funcionamento
  • Resistência a alta pressão de até 40 bar (600 psi)
SKF logo