SKF ProFlex, sistema de lubrificação progressiva

Desenvolvido para óleo, graxa semifluida e graxa dura com grau NLGI que varia de 000 a 2, os sistemas SKF ProFlex funcionam com máquinas pequenas e médias.

Uma bomba de alimentação ou limitador de vazão fornece lubrificante ao distribuidor, servindo cada saída progressivamente, com uma quantidade definida de lubrificante. Cada saída do distribuidor também pode servir como um distribuidor secundário que divide a quantidade em porções menores para distribuição progressiva a outras saídas. Para controlar o funcionamento do sistema, apenas um pistão dosador precisa ser controlado regularmente.
  • Serve para até 150 pontos de lubrificação com graxa ou óleo
  • É combinada com limitadores de fluxo paralelos para servir mais de 1.000 pontos de lubrificação com óleo
SKF logo