Vedações radiais SKF

Oferecendo projetos com desempenho com aprimoramento significativo versus projetos de vedações convencionais, as vedações radias da SKF incluem:

Série SKF CRW

As vedações radiais SKF CRW possuem uma construção de DE de metal que fornece retenção positiva no furo do mancal e uma superfície de rolagem adequada para o anel em O. O revestimento Bore-Tite no DE preenche todas as pequenas imperfeições na superfície do furo do mancal.

Vedação SKF Wave

O projeto de vedação SKF WAVE proporciona vedação superior com até 20% menos fricção, resultando em temperaturas até 30% mais baixas em comparação com as vedações com lábio radial de borda reta convencional.
SKF logo