Rolamentos SKF Solid Oil

Mantém a contaminação do lado de fora e os requisitos de manutenção baixos

Os rolamentos com óleo SKF Solid tornam desnecessária a relubrificação e, ao mesmo tempo, protegem contra a entrada de contaminantes. Preenchidos com uma matriz polimérica saturada com óleo, em vez de graxa convencional, esses rolamentos especiais:
  • Reduzem o risco de contaminação
  • Resistem à maioria dos produtos químicos utilizados para lavagens
  • Eliminam o risco de vazamento de lubrificante que resulta em contaminação dos alimentos
  • Estão disponíveis com óleo apropriado para alimentos aprovado pela NSF
O óleo SKF Solid pode ser utilizado em praticamente todos os tipos de rolamento SKF com espaço livre interno suficiente.
SKF logo