Processamento pela aplicação de calor

Altas temperaturas = altos custos operacionais

Em aplicações alimentícias de altas temperaturas, como cozinhar, fritar e assar, as correntes e os rolamentos exigem relubrificação frequente com graxa apropriada para alimentos cara para altas temperaturas. Contudo, a relubrificação frequente aumenta os custos com manutenção e lubrificante, assim como aumenta o risco de vazamento de graxa e contaminação de produtos.

Para esses desafios em temperaturas extremas, a tecnologia de rolamento baseado em grafite que dispensa relubrificação da SKF pode ajudar você a aumentar o desempenho do equipamento e a eficiência da linha, reduzindo, assim, seus custos operacionais gerais.

Confira as soluções em rolamentos com base na tecnologia para temperaturas altas, bem como outras soluções para essas ambientes.

SKF logo