Unidades de rolamento SKF Fryer

Use óleo de fritura para lubrificar rolamentos

Unidade de rolamento Fryer 1

Com um projeto de gaiola de material plástico especial para altas temperaturas, juntamente com os componentes dos rolamentos de aço inoxidável, os rolamentos SKF melhoram a confiabilidade das fritadeiras comerciais.

O projeto permite que o óleo de cozinha entre no rolamento e atue como um lubrificante eficaz nessa aplicação. Ao mesmo tempo, o projeto impede a entrada de partículas estranhas.

Com essa tecnologia, você pode:

  • usar os rolamentos por até 16.000 horas
  • eliminar a necessidade de relubrificação dos rolamentos após cada ebulição cáustica
  • evitar a contaminação de óleo do processo através da lavagem de graxa no processo
  • melhorar a resistência à corrosão do ambiente hostil da fritadeira

Você se beneficiará de:

  • custo de manutenção e reposições de rolamentos reduzidos
  • maior confiabilidade, reduzindo paradas não planejadas decorrentes de falhas dos rolamentos
  • operações que dispensam relubrificação com o apoio de programas de segurança proativa de alimentos
SKF logo