Sistema de injeção de graxa SKF para esterilizadores contínuos

Reduza as paradas não programadas e aumente a vida útil da corrente

Desenvolvida para operação contínua de esterilizadores para latas e recipientes de vidro, essa solução SKF injeta lubrificante pressurizado automaticamente nos pinos da corrente enquanto a corrente está em movimento. Juntamente com a capacidade de monitorar e controlar os ciclos de lubrificação, o sistema: 
  • Elimina o tempo de parada não programada, causado por lubrificação inadequada
  • Aumenta a vida útil da corrente através de lubrificação de precisão
  • Melhora a eficiência do esterilizador
  • Reduz o consumo de graxa
  • Reduz o impacto ambiental
SKF logo