Vedações SKF para temperaturas elevadas

Lide com a conformidade FDA e com as demandas de aplicativos de temperatura elevada

As vedações para temperatura elevada SKF resistem ao calor e à expansão térmica para suportar a funcionalidade ideal e uma vida útil longa. Materiais de vedação variam de borracha de fluocarbono e PTFE até elastômeros avançados feitos de materiais apropriados para alimentos. As linhas SKF Ecosil, SKF Ecorubber e SKF Ecoflon incluem apenas alguns dos materiais proprietários da SKF que resistem a água quente, vapor e agentes de limpeza típicos.

As vedações para temperaturas elevadas SKF podem ajudar as plantas a conseguir:
  • Maior eficiência de vedação
  • Maior vida útil para os ativos
  • Maior eficiência energética
  • Atrito reduzido
SKF logo