Rolamentos e acessórios para temperaturas extremas que dispensam lubrificação SKF

≤100 RPM aplicações

Apresentando um tratamento de superfície de fosfato de manganês que melhora as propriedades de giro, os rolamentos para temperaturas extremas que dispensam relubrificação da SKF estão disponíveis em dois tipos: Rolamentos rígidos de esferas e rolamentos Y.
  • Indicados para temperaturas operacionais de até 350 °C (660 °F)
  • Permite aumentos na temperatura do processo sem relubrificação
  • Podem oferecer mais flexibilidade para que a temperatura do processo mantenha ou, até mesmo, aprimore a qualidade dos produtos
  • Prolonga a vida útil do rolamento
SKF logo