Unidades de fornos de wafer da SKF

Cinco anos de operações sem a necessidade de relubrificação, 24 horas por dia/7 dias por semana

As unidades de fornos de wafer SKF podem fornecer isso em uma solução em conformidade com a HACCP. As unidades integradas de fornos de wafer que dispensam lubrificação da SKF consistem em uma roda transportadora e em uma unidade superior de rolos para as tenazes de cozimento. Uma gaiola de grafite exclusiva que age como uma gaiola autolubrificante, proporcionando uma solução ambientalmente segura e compatível com HACCP. Outras vantagens são: 
  • Aumenta a produção, reduzindo a manutenção
  • Maior segurança, eliminando o gotejamento da graxa
  • Custos operacionais reduzidos e ambientais – é o fim das despesas com relubrificação ou do descarte de graxa
  • Instalação de modernização simples e rápida
Disponíveis como unidades de aço inoxidável e revestidas com fosfato de manganês com tamanhos de eixo de 25 a 30 mm.
SKF logo