Sistemas de projeção de óleo pneumáticos SKF ChainLube

A SKF ChainLube é mais adequada para lubrificação de correntes quando não é possível detectar a inclinação, devido ao movimento rápido da corrente ou quando a inclinação é muito pequena (menos de 50 mm). O fluxo de ar no portador é utilizado para projetar uma pequena quantidade de lubrificante, com praticamente nenhuma formação de névoa em torno dos bocais de projeção. Como não há contato mecânico com as correntes, os bocais de projeção evitam o acúmulo de sujeira e o desgaste do aplicador. As vantagens incluem:

Redução dos custos de manutenção
Risco de erro humano eliminado
Maior produtividade, reduzindo paralisações não planejadas
Vida útil mais longa, resultando em menor desgaste da corrente
Menor consumo de energia por diminuição de atrito
Segurança do operador através da redução de intervenções para tarefas de manutenção
Mais limpeza, reduzindo o excesso de lubrificante
SKF logo