Processamento pela remoção do calor

Temperaturas abaixo de zero significam mais do que manutenção

As temperaturas abaixo de zero exigidas para processos de congelamento, refrigeração e arrefecimento exigem manutenção frequente.

Durante as limpezas, rápidos aumentos de temperatura causam expansões de ar em rolamentos, permitindo a penetração de água ou umidade. A corrosão e a emulsificação de graxa geralmente são uma consequência, causando o contato de metal com metal e bastante atrito. Em casos extremos, as fraturas circulares podem ser causadas por obstruções causadas pelo congelamento de água ou lubrificante. Os resultados podem ser dispendiosos, desde operações de purga que exigem grandes quantidades de graxa apropriada para alimentos de alto custo, a falhas nos rolamentos e paradas não planejadas.

Diminua os custos de manutenção com a SKF

A SKF pode ajudar a proteger o equipamento contra os efeitos custosos de ambientes com temperaturas abaixo de zero. As soluções avançadas de rolamento, vedação e lubrificação SKF podem ajudar a tornar os processos de congelamento, refrigeração e arrefecimento mais econômicos, bem como reduzir a necessidade de manutenção.
SKF logo