Rolamentos SKF lubrificados para toda a vida útil com graxa personalizada

Em casos nos quais é necessário uma determinada marca de lubrificante, marcações ou pacotes específicos fora do padrão ou um determinado preenchimento com graxa, a SKF oferece uma solução personalizada:
  • Ampla variedade de tipos de rolamentos disponíveis
  • Vedações ou placas de proteção conforme necessário (dependendo do tamanho)
  • Todas as lubrificações possíveis com graxa (de 10 a 100%)
  • Qualquer graxa especificada pelo cliente pode ser utilizada (por exemplo, se a instalação restringe o uso a um fabricante de graxa)
  • Código de rastreabilidade e marcação a laser de nova designação podem ser adicionados
  • Possibilidade de embalagem a vácuo sob encomenda
SKF logo