Ferramentas de relubrificação SKF

Reaplique o lubrificante correto da maneira certa

Estudos mostram que empregar as ferramentas e os métodos certos em relubrificações de rotina pode ajudar a reduzir falhas nos rolamentos em até 36%. As ferramentas de relubrificação SKF tornam mais fácil aplicar e reaplicar lubrificantes corretamente.

Pistola de graxa à bateria da série LAGG

Projetadas para serem ergonômicas e amigáveis, essas pistolas de graxa à bateria de alta qualidade são indicadas para lubrificar rolamentos, máquinas, veículos e outras aplicações. Usa cartuchos de graxa padrão SKF (420 ml) ou pode ser preenchida com aproximadamente 500 cm³ (17 US.fl.oz) de graxa solta.

Medidor de graxa LAGM 1000E

Com bombas e pistolas de graxa manuais, é muito fácil aplicar uma quantidade excessiva ou insuficiente de graxa em um rolamento. A lubrificação inadequada pode contribuir na redução dos ciclos de vida útil e, possivelmente, resultar na quebra de máquinas. O medidor de volume de graxa SKF LAGM 1000E mede com precisão a descarga de graxa em volume ou peso, tornando a lubrificação manual mais precisa e confiável.

Pistola de graxa LAGH 400


SKF logo