Vedações SKF para baixas temperaturas

Adequadas para temperaturas abaixo de zero em conformidade com FDA

Ecopur 95A bl FG
As vedações da SKF para baixas temperaturas ajudam a garantir a funcionalidade ideal e uma vida útil longa. Materiais de vedação variam de borracha de fluocarbono e PTFE até elastômeros avançados feitos de materiais apropriados para alimentos. As linhas SKF Ecosil, SKF Ecoflon, T-ECOPUR e SKF Ecorubber são apenas alguns dos materiais proprietários da SKF com resistência a fluidos de limpeza e baixas temperaturas.

As vedações da SKF para temperaturas baixas podem ajudar as plantas a conseguir:

  • Maior eficiência de vedação
  • Maior vida útil para os ativos
  • Maior eficiência energética
  • Atrito reduzido

SKF logo