Tecnologia de rolamentos Solid Oil

Solid Oil é uma matriz polimérica saturada com um óleo lubrificante que preenche completamente o espaço interno de um rolamento e encapsula a gaiola e os corpos rolantes. A matriz Solid Oil contém de duas a quatro vezes mais óleo lubrificante que um rolamento correspondente vedado e preenchido com graxa. As vantagens incluem:

Dispensa relubrificação
Confiável: Elimina respiros no rolamento é induzidos por mudanças de temperatura rápida e reduz o risco de corrosão.
Mantém os contaminantes do lado de fora e resiste à maioria dos produtos químicos utilizados em sem lavagens emulsificantes
Seguro para alimentos
Menos paralisações e perda de produção
Podem ser utilizados em áreas de difícil acesso, quando a relubrificação manual é difícil
SKF logo