Rolamentos rígidos de esferas em aço inoxidável SKF Food Line

Rolamento rígido de esferas em aço inoxidável Food Line

Estas soluções em rolamentos confiáveis e em conformidade com a segurança dos alimentos para ambientes corrosivos e úmidos foram desenvolvidas para atender as necessidades e os requisitos da indústria de alimentos e bebidas.

Uma ampla variedade de aplicações de alimentos e bebidas

Os rolamentos rígidos de esferas de aço inoxidável SKF Food Line são ideais para praticamente qualquer aplicação em que a corrosão possa causar paradas de máquina ou a segurança dos alimentos esteja em risco.

Principais recursos para segurança dos alimentos e resistência à corrosão

Os recursos do rolamento rígido de esferas em aço inoxidável SKF Food Line incluem:

  • Pré-lubrificação com graxa de alta qualidade registrada pela NSF como categoria H1*
  • Um material da vedação em borracha nitrílica colorido em azul para detectabilidade ótica, em conformidade com as recomendações da FDA e da CE**
  • Aço inoxidável para anel interno, anel externo, elementos rolantes e gaiola
  • Placa de apoio em aço inoxidável para a vedação
Veja toda a linha de produtos – métricos (fig. 1)
* Lubrificante registrado pela NSF como categoria H1 (lubrificante aceitável para contato eventual com alimentos, para uso em áreas de processamento de alimentos). O registro da NSF confirma que o lubrificante atende aos requisitos listados nas diretrizes da FDA dos EUA no regulamento CFR 21, seção 178.3570.

** FDA (CFR 21 seção 177.2600 para ‘Artigos em borracha destinados a uso repetido’ para uso em contato com alimentos aquosos e gordurosos) e CE (conformidade com os requisitos gerais de migração da recomendação do BfR da Alemanha para materiais de contato com alimentos, recomendação XXI para materiais da categoria 3)
SKF logo