Rolamentos rígidos de esferas vedados ultrarresistentes à corrosão MRC

rolamento rígido de esferas ultrarresistente à corrosão mrc

Ajudando a reduzir o tempo de parada não programada, os custos de manutenção e mais, essas soluções em rolamentos representam uma inovação significativa na extensão da vida útil do rolamento, juntamente com a máxima resistência à corrosão.

Aplicações em ambientes extremos, hostis e altamente corrosivos
Esses rolamentos inovadores são ideais para aplicações em ambientes de congelamento, abrasivos, úmidos e corrosivos. Por exemplo, os rolamentos rígidos de esferas vedados ultrarresistentes à corrosão MRC estenderam a vida útil do túnel de endurecimento de um fabricante de sorvete em até cinco anos, reduzindo o tempo e os custos de manutenção. Leia mais sobre essa história de caso aqui.

Principais recursos para segurança dos alimentos e resistência à corrosão

  • A tecnologia de aço inoxidável de alto conteúdo de nitrogênio resistente à corrosão (HNCR) é usada para os anéis internos e externos do rolamento. Em combinação com esferas cerâmicas, a resistência à corrosão e à fadiga desses rolamentos é muito superior à dos rolamentos feitos de aço inoxidável 52100 e 440C (Fig. 1). (Veja o teste no link de prospecto à direita.)
  • As vedações são feitas de borracha sintética, coloridas em azul para detectabilidade ótica em caso de entrada de fragmentos no fluxo de alimentos, e cumprem as regulamentações da Food and Drug Administration (FDA)** dos EUA
  • Graxa de alta qualidade, adequada para condições de aplicação típicas de alimentos e bebidas, registrada pela NSF como categoria H1*

Veja a linha métrica MRC de rolamentos rígidos de esferas vedados ultrarresistentes à corrosão

* Lubrificante registrado pela NSF como categoria H1 (lubrificante aceitável para contato eventual com alimentos, para uso em áreas de processamento de alimentos). O registro da NSF confirma que o lubrificante atende aos requisitos listados nas diretrizes da FDA dos EUA no regulamento CFR 21 seção 178.3570.

** FDA (CFR 21 seção 177.2600 para ‘Artigos em borracha destinados a uso repetido’ para uso em contato com alimentos aquosos e gordurosos)

SKF logo