Produtor de laticínios reduz custos de manutenção em mais de 40% com a solução de vedação da SKF

O desafio

Uma planta de laticínios estava enfrentando frequentes contaminações em um homogeneizador, devido principalmente a lavagens sob pressão rigorosas. Realizada quatro vezes por semana, as lavagens sob pressão incluíam soda cáustica e ácidos com temperaturas entre 90 e 140 °C. Os movimentos alternativos rápidos e a pressão de 200 a 350 bar envolvidos no processo de homogeneização também reduziu a vida útil do sistema, à medida que partículas das vedações e anéis de apoio entravam no produtos laticínio e causavam danos ao eixo. A vida útil média da vedação não excedia 3 a 4 semanas.

A solução SKF

Os engenheiros de vedação da SKF desenvolveram uma solução otimizada para ajudar a planta de laticínios a aprimorar essa média. Com uma nova vedação que era compatível com o mancal existente e melhorava a funcionalidade da vedação, a solução utilizava materiais adequados para alimentos com excelente resistência a produtos químicos de limpeza.

Os resultados

A solução de vedação da SKF fornecia serviço confiável para 12 meses. Atualmente, as vedações são substituídas uma vez ao ano quando os sistemas são desligados para a manutenção anual. A planta de laticínios aumentou significativamente a produtividade e reduziu os custos relacionados com a manutenção e produtos contaminados.

Resumo de 12 meses:
  • Custo de manutenção reduzido: €129 000
  • Economia em leite não estragado: €137 000
  • Economia na substituição da vedação (180 vedações): €14 700
  • Economia total: €280 700
Nota: Todos os valores foram arredondados e se baseiam em estimativas do cliente. As economias de custo de sua empresa podem variar.
SKF logo