Empresa engarrafadora de água melhora a segurança e a eficiência, enquanto reduz o desperdício com o sistema de lubrificação a seco da SKF

O desafio

Um fabricante que opera linhas de engarrafamento de água com embalagens PET, lubrificava as esteiras rolantes da linha, borrifando grandes volumes de água misturada com lubrificante solúvel. Essa abordagem criava um ambiente de alta umidade que deixava o chão escorregadio, causava formação de espumas, ocasionava o risco de proliferação de micro-organismos e criava a necessidade de limpeza frequente. O cliente queria aumentar a segurança do operador, melhorar a eficiência da planta e reduzir o desperdício, então procurou a SKF.

A solução SKF

Os engenheiros da SKF sugeriram o sistema de lubrificação a seco da SKF, que elimina a necessidade de borrifar milhares de litros de água e lubrificante solúvel. Em vez disso, esse sistema versátil e completamente automatizado aplica uma pequena quantidade de filme de lubrificante seco SKF (com certificação NSF H1) nas correntes e guias da esteira rolante.

Os resultados

Configurado para lubrificar 90 correntes de topo chato com 200 pontos de lubrificação, o sistema de lubrificação a seco da SKF provou ser extremamente bem-sucedido. Como resultado, o chão fica seco, o consumo de lubrificante é mínimo e não há mais desperdício de água, umidade nas embalagens nem corrosão. Em apenas uma linha de lubrificação, o sistema economiza € 15.700 por ano em custos operacionais. Entre as vantagens adicionais obtidas estavam a melhoria da qualidade das embalagens e da segurança do operador e do produto.

Resumo para uma esteira rolante por um ano:
  • Economia mensal em lubrificante solúvel: 320 litros
  • Economia mensal em água: 90 m3
  • Economia mensal em limpeza (homens-horas): 12 horas
  • Economia total: €15 700
Nota: Todos os valores foram arredondados e se baseiam em estimativas do cliente. A economia de custos da sua empresa pode variar.
SKF logo