Produtor de bebidas eliminou a relubrificação e economiza € 15.500 com unidades de rolamento Y da SKF Food Line
O desafio
Um produtor de refrigerantes estava usando esteiras rolantes padrão para o setor de bebidas para transportar garrafas PET, garrafas de vidro e latas. Após cada lavagem pressão, a equipe de manutenção relubrificavam todas as unidades de rolamentos para garantir uma operação confiável. A relubrificação frequente era onerosa, intensiva e propensa a erro humano. A empresa estava buscando melhorar o processo e eliminar os derramamentos de graxa para obter conformidade com HACCP.A solução SKF
Desenvolvidas para obter uma operação que dispensa relubrificação sob as mais rigorosas condições de funcionamento com alta umidade e lavagem de alta pressão, as unidades de rolamento da SKF Food Line ofereciam uma solução excelente.Os resultados
As unidades eliminaram a necessidade de relubrificação programada frequente, e o potencial de vazamento de graxa. As unidades também ajudaram o produtor a satisfazer os requisitos de higiene HACCP, obtendo confiabilidade operacional de 100%. Os custos de mão de obra e graxa foram reduzidos, removendo o risco de tempo de parada não programada e resultando em pontos de lubrificação negligenciados. As unidades de rolamento Y da SKF Food Line também facilitaram as inspeções visuais de limpeza, realizadas pelo pessoal da planta.(excluindo a economia de custos com paradas de máquina): €15 500
Nota: Todos os valores foram arredondados e se baseiam em estimativas do cliente. A economia de custos de sua empresa pode variar.